Code
Live Chat
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
101 ABX 15
ORDERNO
Article-number
101 ABX 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40 mm
LC
Load capacity
250 kg
BT
Band thickness
10 mm
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
40 mm
WB
Wheel bearing
Stainless steel roller bearing
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin